Höhenausgleich-Bausatz (115-170 mm) für UZD/UGD250-3 mit Höhe 70-125 mm
Art.Nr. 7410142 | EAN 4012195431824
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-3 und UGD250-3 mit einer Bauhöhe von 70 bis 125 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD/UGD auf eine Höhe von 115-170 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 170 mm Estrichhöhe min. 115 mm für Rohranschluss nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Nivellierbereich max. 170 mm Nivellierbereich min. 115 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 330 mm Maß B 80 mm Maß l 112 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Konformitätserklärung ASH250-3 B115170 / 7410142 , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Höhenausgleichsatz , 0.20MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf