Abdeckplatte für Universalträger UT3, blind
Art.Nr. 7408743 | EAN 4012196435296
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte blind zum Verschließen von nicht genutztem Installationsraum des Univeralträgers UT 3.
Platte kann bei Bedarf auf 61 mm gekürzt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel ja Dimension 82,5x76x2 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik Rastermaß M45 Teilung im UT3 1/2 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Länge 82,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT3 P0 / 7408743 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung UT3 P0 / 7408743 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf