- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer Seitenwand und einem höhenverstellbaren Seitenprofil zum universellen Einbau links oder rechts.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenblech ja Bodenpflege trocken Deckelbefestigung rastend nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Kanalhöhe max. 125 mm Kanalhöhe min. 85 mm Mindestestrichhöhe 85 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 93 mm Maß h 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB ES 25085 / 7403820 , 0.32MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.30MB , pdf
Deutschland - Deutsch