Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7400665 / Vertikalkrümmer, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Vertikalkrümmer, 3-zügig, Höhe 48 mm
Art.Nr. 7400664 | EAN 4012195090472
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite min. 350 mm Kanalhöhe min. 48 mm Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug a 5428 mm² Querschnitt Zug b 5014 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 350 mm Höhe 48 mm Länge 200 mm Maß a 120 mm Maß b 110 mm Maß h 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KV3 35048 / 7400664 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung KV3 35048 / 7400664 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdf