Blinddeckel für UZD250-3/4
Art.Nr. 7400573 | EAN 4012195431572
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel zur rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD250-3/4.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 282x282x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 4 mm Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 282 mm Länge 282 mm Maß A 282 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DU 250-2 / 7400573 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung DU 250-2 / 7400573 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.06MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf