Anbau-Abzweigstück 60 A4
Art.Nr. 7136271 | EAN 4012195866763
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x600 Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 600 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 660 A4 / 7136271 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 660 A4 / 7136271 , 0.16MB , pdf