Anbau-Abzweigstück 60 A2

Art.Nr. 7136242 | EAN 4012196256877

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Dimension 60x400
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 16 in
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 400 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 640 A2 400 mm 7136242
1 Stück 238,10 € Preis / 1 Stück
RAA 650 A2 500 mm 7136250
1 Stück 259,05 € Preis / 1 Stück
RAA 660 A2 600 mm 7136269
1 Stück 281,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RAA 640 A2 / 7136242
Download