Anbau-Abzweigstück 60 A4
Art.Nr. 7136135 | EAN 4012195866695
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 60x200 Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 200 mm Breite 12 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 200 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 620 A4 / 7136135 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 620 A4 / 7136135 , 0.16MB , pdf