Anbau-Abzweigstück 60 A2

Art.Nr. 7136133 | EAN 4012196821297

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 60x200
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 A2 100 mm 7136120
1 Stück 162,20 € Preis / 1 Stück
RAA 620 A2 200 mm 7136133
1 Stück 176,20 € Preis / 1 Stück
RAA 630 A2 300 mm 7136141
1 Stück 192,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RAA 620 A2 / 7136133
Download