Deckel für 90°-Bogen A2

Art.Nr. 7134967 | EAN 4012196255191

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,05 in
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B600mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Breite 24 in
Höhe 35 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 90 400 A2 400 mm 1,25 mm 7134932
1 Stück 363,30 € Preis / 1 Stück
DFB 90 500 A2 500 mm 1,25 mm 7134940
1 Stück 427,35 € Preis / 1 Stück
DFB 90 600 A2 600 mm 1,25 mm 7134967
1 Stück 537,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DFB 90 600 A2 / 7134967
Download