Deckel für 90°-Bogen A2

Art.Nr. 7134908 | EAN 4012196254897

1 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Blechstärke 0,04 in
Dimension B100mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Breite 4 in
Höhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 90 100 A2 100 mm 1 mm 7134908
1 Stück 137,30 € Preis / 1 Stück
DFB 90 200 A2 200 mm 1 mm 7134916
1 Stück 178,60 € Preis / 1 Stück
DFB 90 300 A2 300 mm 1 mm 7134924
1 Stück 231,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DFB 90 100 A2 / 7134908
Download