90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 7134296 | EAN 4012195866626
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x600 Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 600 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBU 90 660 A4 / 7134296 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBU 90 660 A4 / 7134296 , 0.16MB , pdf