90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 7134294 | EAN 4012195866589
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x500 Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 500 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBU 90 650 A4 / 7134294 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBU 90 650 A4 / 7134294 , 0.16MB , pdf