90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 7134290 | EAN 4012195866565
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x300 Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 300 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 630 A4 / 7134290 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 630 A4 / 7134290 , 0.16MB , pdf