Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend DD
Art.Nr. 7131692 | EAN 4012195874744
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,75 mm Blechstärke 0,03 in Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 85 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 85 600 F DD / 7131692 , 0.27MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 85 600 F DD / 7131692 , 0.16MB , pdf