Deckel für Kreuzung DD
Art.Nr. 7131089 | EAN 4012196251711
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Dimension B100mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 35 mm Maß B 100 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFK 100 DD / 7131089 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFK 100 DD / 7131089 , 0.16MB , pdf