Deckel für 90°-Vertikalbogen 60, fallend A4
Art.Nr. 7130976 | EAN 4012195886372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,75 mm Blechstärke 0,03 in Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 60 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 60 300 F A4 / 7130976 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 60 300 F A4 / 7130976 , 0.16MB , pdf