Deckel für 90°-Bogen FS
Art.Nr. 7129734 | EAN 4012196251117
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 5 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 35 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 600 FS / 7129734 , 0.43MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 600 FS / 7129734 , 0.16MB , pdf