Deckel für 90°-Bogen FS
Art.Nr. 7129718 | EAN 4012196250998
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 5 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Dimension B500mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 in Breite 500 mm Höhe 35 mm Maß B 500 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 500 FS / 7129718 , 0.43MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 500 FS / 7129718 , 0.16MB , pdf