Deckel für Kreuzung FS
Art.Nr. 7128738 | EAN 4012196249794
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 8 St. Befestigungsart Drehriegel Dimension B600mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 35 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFK 600 FS / 7128738 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFK 600 FS / 7128738 , 0.16MB , pdf