Deckel für Kreuzung FS
Art.Nr. 7128673 | EAN 4012196249619
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln zum Abdeckeln von Kabelrinnen- Formteilen (FS) in allen Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 8 St. Befestigungsart Drehriegel Dimension B400mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 35 mm Maß B 400 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFK 400 FS / 7128673 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFK 400 FS / 7128673 , 0.16MB , pdf