Deckel für Kreuzung FS
Art.Nr. 7128630 | EAN 4012196249497
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Dimension B200mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Maß B 200 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFK 200 FS / 7128630 , 0.34MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFK 200 FS / 7128630 , 0.16MB , pdf