Deckel für T-Abzweigstück FS
Art.Nr. 7128304 | EAN 4012196248834
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B500mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Maß B 500 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFT 500 FS / 7128304 , 0.38MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFT 500 FS / 7128304 , 0.16MB , pdf