Deckel für T-Abzweigstück FS
Art.Nr. 7128231 | EAN 4012196248650
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B200mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Maß B 200 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFT 200 FS / 7128231 , 0.43MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFT 200 FS / 7128231 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFT 200 FS / 7128231 , 0.14MB , pdf