90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 7127499 | EAN 4012196248476

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 110x500
Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Breite 20 in
Höhe 4 in
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7127413
1 Stück 394,55 € Preis / 1 Stück
RB 90 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7127499
1 Stück 478,00 € Preis / 1 Stück
RB 90 155 FT 550 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7127545
1 Stück 609,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RB 90 150 FT / 7127499
Download