90°-Bogen 85 FT
Art.Nr. 7126611 | EAN 4012196248179
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 85x600 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 600 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 860 FT / 7126611 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 860 FT / 7126611 , 0.16MB , pdf