90°-Bogen 60 FT
Art.Nr. 7125100 | EAN 4012196814091
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Bauform Bogen starr Dimension 60x100 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 100 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 610 FT / 7125100 , 0.44MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 610 FT / 7125100 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 610 FT / 7125100 , 0.14MB , pdf