Anbau-Abzweigstück 85 FT
Art.Nr. 7122500 | EAN 4012196246793
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 85x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 in Breite 500 mm Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 500 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 850 FT / 7122500 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 850 FT / 7122500 , 0.16MB , pdf