Anbau-Abzweigstück 60 FT
Art.Nr. 7121601 | EAN 4012196246496
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x600 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 600 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 660 FT / 7121601 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 660 FT / 7121601 , 0.16MB , pdf