T-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 7119313 | EAN 4012196812837
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Bauform T-Stück horizontal Dimension 110x300 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 110 mm Maß B 300 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RT 130 FT / 7119313 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RT 130 FT / 7119313 , 0.16MB , pdf