Kreuzung 110 FT
Art.Nr. 7115407 | EAN 4012196244454
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 4 in Höhe 110 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 140 FT / 7115407 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RK 140 FT / 7115407 , 0.16MB , pdf