Kreuzung 110 FT

Art.Nr. 7115210 | EAN 4012196811878

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder
Dimension 110x200
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK 110 FT 100 mm 7115113
1 Stück 323,05 € Preis / 1 Stück
RK 120 FT 200 mm 7115210
1 Stück 446,75 € Preis / 1 Stück
RK 130 FT 300 mm 7115318
1 Stück 588,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung RK 120 FT / 7115210 , 0.16MB , pdf
Download

RK 120 FT / 7115210
Download