- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Dimension 60x600 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 24 in Breite 600 mm Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 600 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 660 FT / 7113609 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RK 660 FT / 7113609 , 0.16MB , pdf
Deutschland - Deutsch