Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS
Art.Nr. 7108052 | EAN 4012196241392
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Blechstärke 1 mm Dimension 35x50 Funktionserhalt nein Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Breite 2 in Höhe 1 in Höhe 35 mm Maß B 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RWEB 305 FS / 7108052 , 0.35MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RWEB 305 FS / 7108052 , 0.16MB , pdf