Konstruktions- und Abhängeprofil, SL42 A4

Art.Nr. 7103626 | EAN 4012195708674

7103626 / SLH 42 2000 A4
2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 42 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Germanischer Lloyd
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Holmprofil, Schiffsbau
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 25x3
Dimension 25x3x2000
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 25 mm
Höhe 3 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLH 42 2000 A4 2000 mm 7103626
2 m 84,45 € Preis / 1 m
Downloads

Download

SLH 42 2000 A4 / 7103626
Download