Montageplatte, abgewinkelt DD
Art.Nr. 7085111 | EAN 4012195163305
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abgewinkelte Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung vertikal Befestigungsart Schraubbefestigung Blechstärke 1 mm Dimension 210x120 Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 120 mm Breite 7,87 in Höhe 210 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP WI KL. DD / 7085111 , 0.49MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MP WI KL. DD / 7085111 , 0.16MB , pdf