Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FT
Art.Nr. 7076509 | EAN 4012196228676
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Gelenkbogen Element Blechstärke 1 mm Dimension 85x500 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGBEV 850 FT / 7076509 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGBEV 850 FT / 7076509 , 0.16MB , pdf