45°-Bogen 85 FT
Art.Nr. 7067402 | EAN 4012196225194
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 85x400 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 in Breite 400 mm Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 400 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 45 840 FT / 7067402 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 45 840 FT / 7067402 , 0.16MB , pdf