90°-Vertikalbogen, fallend 110 FT

Typ RBV 140 F FT
|
Art.Nr. 7007474
|
EAN 4012195809227
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe110 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderungvertikal fallend
Dimension110x400
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

5,2225 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,2225 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück
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
RBV 115 F FT
Art.Nr.
7007353
Breite
150
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 130 F FT
Art.Nr.
7007359
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 150 F FT
Art.Nr.
7007367
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 160 F FT
Art.Nr.
7007374
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 110 F FT
Art.Nr.
7007468
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 120 F FT
Art.Nr.
7007470
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RBV 140 F FT
Art.Nr.
7007474
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink