90°-Vertikalbogen, fallend 85 FT

Art.Nr. 7007271 | EAN 4012195863410

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 85x100
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Breite 4 in
Höhe 85 mm
Höhe 3 in
Maß B 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 810 F FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007271
1 Stück 143,35 € Preis / 1 Stück
RBV 820 F FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007275
1 Stück 169,40 € Preis / 1 Stück
RBV 830 F FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007279
1 Stück 217,55 € Preis / 1 Stück
RBV 840 F FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007283
1 Stück 277,00 € Preis / 1 Stück
RBV 850 F FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007287
1 Stück 344,00 € Preis / 1 Stück
RBV 860 F FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007291
1 Stück 394,45 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RBV 810 F FT / 7007271
Download