90°-Vertikalbogen, steigend 60 A2
Art.Nr. 7007117 | EAN 4012195886204
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 640 S A2 / 7007117 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 640 S A2 / 7007117 , 0.16MB , pdf