90°-Vertikalbogen, fallend 60 FT

Art.Nr. 7007064 | EAN 4012195703785

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1 mm
Dimension 60x200
Funktionserhalt ja
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBV 610 F FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007056
1 Stück 133,35 € Preis / 1 Stück
RBV 615 F FT 150 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007060
1 Stück 140,55 € Preis / 1 Stück
RBV 620 F FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007064
1 Stück 146,80 € Preis / 1 Stück
RBV 630 F FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007068
1 Stück 172,60 € Preis / 1 Stück
RBV 640 F FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007072
1 Stück 220,05 € Preis / 1 Stück
RBV 650 F FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007076
1 Stück 241,65 € Preis / 1 Stück
RBV 660 F FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 7007080
1 Stück 293,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RBV 620 F FT / 7007064
Download