90°-Vertikalbogen, fallend 60 FT
Art.Nr. 7007060 | EAN 4012195811022
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x150 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 615 F FT / 7007060 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 615 F FT / 7007060 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBV 615 F FT / 7007060 , 0.14MB , pdf