90°-Vertikalbogen, steigend 60 FS
Art.Nr. 7007021 | EAN 4012195047384
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBV 640 S FS / 7007021 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBV 640 S FS / 7007021 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBV 640 S FS / 7007021 , 0.14MB , pdf