Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FS

Art.Nr. 7005326 | EAN 4012196216550

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform Gelenkbogen Element
Blechstärke 1 mm
Dimension 60x100
Funktionserhalt ja
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Breite 4 in
Höhe 2 in
Höhe 60 mm
Maß B 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGBEV 610 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 7005326
1 Stück 44,50 € Preis / 1 Stück
RGBEV 615 FS 150 mm Stahl bandverzinkt 7005334
1 Stück 48,85 € Preis / 1 Stück
RGBEV 620 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 7005342
1 Stück 50,10 € Preis / 1 Stück
RGBEV 630 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 7005369
1 Stück 54,20 € Preis / 1 Stück
RGBEV 640 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 7005385
1 Stück 65,10 € Preis / 1 Stück
RGBEV 650 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 7005407
1 Stück 72,30 € Preis / 1 Stück
RGBEV 660 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 7005423
1 Stück 80,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RGBEV 610 FS / 7005326
Download