- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 in Breite 500 mm Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 500 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 650 FS / 7004419 , 0.31MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RK 650 FS / 7004419 , 0.16MB , pdf
Deutschland - Deutsch