45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7000715 | EAN 4012196211210

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 110x550
Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Breite 22 in
Höhe 110 mm
Höhe 4 in
Maß B 550 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 7000685
1 Stück 166,90 € Preis / 1 Stück
RB 45 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 7000707
1 Stück 217,40 € Preis / 1 Stück
RB 45 155 FS 550 mm Stahl bandverzinkt 7000715
1 Stück 232,05 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RB 45 155 FS / 7000715
Download