45°-Bogen 85 FS
Art.Nr. 7000499 | EAN 4012196818471
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 85x200 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Höhe 3 in Höhe 85 mm Maß B 200 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 45 820 FS / 7000499 , 0.40MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RB 45 820 FS / 7000499 , 0.16MB , pdf