Mittenabhängung Leuchtenträgerrinne FS
Art.Nr. 6358810 | EAN 4012195268611
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für die Leuchtenträgerrinne Typ LTR zur Gewindestangen- und Kettenabhängung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension 50x70x85 F in kN 0,8 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 75 mm für Breite min. 75 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 10,5 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 85 mm Länge 50 mm Maß b 70 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MAH LTR FS / 6358810 , 0.24MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH LTR FS / 6358810 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Leuchtenträgersysteme , 0.04MB , pdf