Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 35
Art.Nr. 6358690 | EAN 4012195364061
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung eingehängt Dimension B100mm F in kN 1,3 kN Funktionserhalt nein für Breite max. 100 mm für Breite min. 100 Geeignet für Gewindestange metrisch 10 Lochdurchmesser 10,5 mm Oberfläche bandverzinkt Verstellbar nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 100 mm Breite 4 in Höhe 32 mm Länge 40 mm Maß B 95 mm Maß b 84 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Leitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung MAH 35 100 FS / 6358690 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalsysteme , 0.03MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf